セットスクリューロック
セットスクリューロック一体型ユニットは、2つの特別設計されたセットスクリューが90度の角度で軸を固定する内輪に配置されています。Yシリーズは最大幅の内輪を備え、Sシリーズは幅細の内輪を備えております。これらベアリングは、Advanced Shaft Guarding Technology™を備えております。
偏心ロッキングカラー
こちらのロックシステムは、一般的に幅広い用途に最大の安全性を提供します。自己ロッキングカラーにより、ロックナット、ワッシャ、ショルダ、スリーブおよびアダプターが必要ありません。Rシリーズは幅広の内輪の取り付けを可能にし、Vシリーズは幅細の内輪に対応しています。
同心ロッキングカラー
スペースが制限された場所であったり、正逆回転のある装置の用途に頻繁に使用される同心ロッキングカラーには、120度の角度でベアリングを軸に固定するセットスクリューが含まれています。
特殊な用途
こちらの一体化ユニットは、特別な用途および特殊な環境用に設計されており、いくつかの拡張オプションをご用意しております。
セーフティエンドキャップ
取り付けが簡単なティムケンのセーフティエンドキャップは、露出している回転軸端を保護し、多くの装置の軸端の露出部への異物侵入などの危険をなくします。
カタログと資料
ボールベアリング一体型ユニットの文書、製品案内および互換表のダウンロードページへご案内します。