[Page Title]

メトリックサイズ単列

当社は、お客様の必要に応えるために引き続き、Timken®単列メトリックサイズ テーパローラベアリングのラインを拡張しており、今日では、業界で最も広い範囲のメトリック法部品を提供しています。

ティムケン社は、インチ寸法単列テーパベアリング について幅広いラインナップを有していることで知られていますが、ISO 355:2007に従う、メトリック寸法単列テーパベアリングも幅広く提供しています。製品のテーブルと部品番号システムの情報については、下に示す、ティムケンメトリック寸法テーパローラベアリングのカタログを参照してください。

設計の特性

  • カタログに記されている標準設計のベアリングは、様々な産業用および移動体用の応用分野に対して、長い耐用年数を実現しています。
  • 多数の部品番号に対応するプレミアム設計のベアリングは、リクエストに応じて入手することができ、最も挑戦的な用途の高い性能上の要件を満たすことができます。
  • 特定のサイズでは、外輪にフランジの付いたものも利用でき、取り付け部の内径に正確に合わせられるようになっています。
  • 単列のメトリック寸法ベアリングの2つの組合せ製品は、より高い荷重容量を要求されるアプリケーションや、特殊軸隙間や予圧管理が必要な軸の両側方向への荷重が発生するアプリケーションに最適です。

利用例

  • 発電所、鉱山、油田とガス田、風力発電機、製紙業、飲食業、ギアドライブ、セメントと金属産業では、ギアボックス、ポンプおよびコンベヤの用途で使用されています。
  • 建設業、鉱業、鉄道、乗用車と商用車では、ドライブトレイン、ギアドライブ、車軸中心、ホイールエンドの用途で使用されています。