ボール
ボールスラストベアリングは、高速用途および高精密用途の軽量荷重に適しています。
ボールスラストベアリングは、高速用途および高精密用途の軽量荷重に適しています。
スラスト円筒コロ軸受は、耐荷重性能を高めるための複数のローラーオプション対応により、中程度の速度、高荷重に最適な提案が可能です。。
タイプTSR自動調心ローラスラストベアリングは、低い摩擦と連続ローラ配置で高スラスト容量を達成するために設計されています。
テーパスラスト型ベアリングは真の回転運動のために設計され、長いベアリング寿命と高い荷重容量を実現します。