ティムケンの食品安全グリースは、食物加工の利用例における低温および高温でのパフォーマンスが改善されるように設計されています。このグリースは、NLGI No. 2アルミニウム濃厚潤滑グリースで、超高圧用、耐摩耗用添加剤と、腐食および酸化防止剤が含まれています。

食品安全グリースは、CFR、Title 21、Section 178.3570に準拠して調製されており、食品に偶然接触する可能性があるNSF H1 (以前のUSDA H1)潤滑剤の要求を満たしています。このグリースはまた、カナダ食品検査局から食品への偶然の接触に関連して認証を受けています。

設計の特性

  • 一般的な食品グレードグリースよりも優れた低温および高温でのパフォーマンス。
  • 超高圧用、耐摩耗用の添加剤を含む。
  • 腐食や酸化を防止する。
  • 動作温度は-40°C~149°C (-40° F~300°F)。

利用例

  • 食品・飲料産業
  • 製薬産業