このプレミアムな高温で赤いグリースは、ディスクおよびドラムベアリングの両方の要求を処理するため、特に調合されました。これは、腐食防止剤、摩擦防止添加剤および耐水性添加剤を含んでおり、厳しい環境の下で上質な保護を提供します。

国際グリース潤滑研究所(NLGI)は、シャーシグリースカテゴリー(NLGI LB)およびホイールベアリンググリースカテゴリー(NLGI GC)の両方において一流のパフォーマンスレベルを満たすと認定しています。

設計の特性

  • 軟化に対して耐性があり、要求の厳しい利用例で必要になる機械的な安定性を提供する、NLGI 2号リチウム錯体の増粘剤が特長です。
  • 上質の荷重負担能力であり、55 Timken OK Loadです。
  • 特別な防護措置のため腐食防止剤、摩擦防止および耐水性添加剤を含んでいます。