[Page Title]

ボールベアリングピローブロックグリース

際だった長寿命と、中程度の高温特性を持つティムケンのボールベアリングピローブロックグリースは、ピローブロックやコンベヤ内の中速度・高速ボールベアリングのために特に設計されたものです。剪断力に対する安定性と、塩水の存在下でも腐食に対する抵抗性を示すように調合されています。

設計の特性

  • 機械的剪断に対する安定性を維持。
  • 塩水の存在下でも耐腐食性を示す。
  • 低騒音の特性と、優れたポンプ循環性。
  • 動作温度は-40°C~163°C (-40° F~325°F)。

利用例

このNLGI No. 2ポリ尿素濃厚グリースは、以下の利用例に最適です:

  • 窯業やガラス製造の利用例
  • 電気モーター
  • 化学薬品製造機器
  • 低騒音が求められる環境