ティムケンのプレミアムレールグリースは、鉄道車両のホイールジャーナルで使用するために特に調合された、長寿命のグリースです。これは長い寿命を持っており、水による腐食や他の損傷からしっかりと保護します。向上した耐腐食性により、湿気の多い環境にも耐えられます。この潤滑剤は、アメリカ鉄道協会の仕様M-942-98に適合しています。
デザインの特性:
- ベアリング保護向上のための高性能な腐食防止剤が含まれています。塩水が存在する場合でも使用できます。
- 機械的な剪断に対する安定性、耐水性、酸化に対する安定性が優れているので、信頼性の高い仕方で性能を発揮します。
- 耐腐食性が、特に湿気の多い環境において向上しています。