[Page Title]

パフォーマンスレーシンググリース

正しいグリースを適用することは、ベアリングの十分な性能を発揮するために必要です。ティムケンのパフォーマンスレーシンググリースは、レーシングハブのベアリングの厳しい運用条件にも耐えられるように特別な調合がされています。

設計の特性

  • 特別添加物は、摩擦、さび、および腐食防止の強化を提供します。
  • 合成PAO(ポリアルファオレフィン)ISO 220 は、より大きなベアリングローラー静止摩擦(滑りの軽減)を可能にして、次の結果となります。
    • 動作温度の低下
    • ベアリング疲労寿命の延長
    • ホイールトルクの効率性を向上