G-Power(ガス式)およびM-Power(モーター動力)シングルポイント潤滑用装置は、産業の利用例で摩擦を減らすのに役立ちます。どちらも、一定の間隔で決まった量の潤滑剤を注入します。キャニスターにはティムケンが調製した潤滑剤や、その他多くの種類の市販のグリースまたはオイルベースの潤滑剤を入れておくことができます。
設計の特性
- ガス式または電気機械ユニットから選択し、運用上の仕様を満たします。
- ブラケット、クランプ、ブラシ、延長フィッティングおよびホースを含むアクセサリーのフルラインナップは、装置は簡単に取り付けられます。また、手の届きにくい場所のために、多数の取り付けオプションが用意されています。
利用例
ティムケンの潤滑油装置は、次に対して定期的なグリースまたは油を提供します。
- ベアリング
- チェーン
- ガイドウェイ
- その他工業構成部品