らせん式オーガー
摩擦と摩耗を減らし、出力の要件を満たす滑らかで硬い表面を持つらせん式オーガーは、バルクの材料を移動するスクリューコンベアーで使用されます。フライティング(帯状の金属)が、冷間圧延により、連続した一つながりのらせん状スクリューに加工されます。
セクション式オーガー
セクション式オーガーは、摩耗に対抗して寿命を長くするため、より大きな外径のフライティングを必要とする用途において、ヘビーデューティの要件に対応します。セクション式のフライティングはフルピッチのセグメントから構成されており、組み立てられて溶接され、取り付けられます。