円柱軸受タイプNJには2本リブの外輪と1本リブの内輪があり、大きなラジアル荷重と、ラジアル荷重の10パーセントまでの軽い一方向スラスト荷重を支えることができます。スラスト荷重は、回転運動ではなくスライド運動が生じたとき、対角に向かい合っているリブ面の間で伝えられます。

サイズ範囲: 外径80 mm~200 mm

設計の特性

  • このデザインは、2本の完全リブを持つ外輪と1本のリブを持つ内輪を特徴とする。
  • 重いラジアル荷重と、ラジアル荷重の10パーセントまでの軽い一方向スラスト荷重を支えることができる。
  • アングルリングを使用して、フローティング軸受を固定軸受に変えることができる。

利用例

  • 粉砕機、垂直ミル、ボールミルおよび圧延機、コンベヤ駆動装置、ギア減速機、球状ピローブロック、トラニオン、回転炉などのセメント製造装置。
  • 粉砕機、ギアボックス、ギアドライブなどの発電用装置。
  • 汚水ポンプ、汲み上げ機械、回り継手、ブロックフック、定滑車、動滑車、クラウンブロック、トップドライブなどの油田用装置。