[Page Title]

ディスクハローユニット

ティムケンのディスクハローユニットは、農業用に使用する際、汚れから保護します。

ティムケンのディスクハローユニットは、農業用に使用する際、汚れから保護します。

デザインの特性

  • 特許取得済みのデザインには、ティムケンの最先端のシーリング技術が使用されています。
  • 成形ワンピース型ゴム製統合内側シールおよび柔軟な複合リテーナーの連携により、汚れと水分を寄せ付けません。
  • 頑丈な構造と高品質のボールベアリングのおかげで、広範囲に及ぶ産業用途において寿命が最大限に延びることに定評があります。
  • ベアリングは、型打ちしたヘビーゲージのハウジングに納められているので、内輪シュラウドの隙間が小さくなります。

用途

  • 農業(田畑の準備)
  • 産業用装置