Timken®アンギュラコンタクトボールベアリングは、組み合わせラジアルおよびアキシアル荷重用に設計されています。単列ベアリングは、一方向の高スラスト容量を受けます。いくつかの単列ベアリングは、最大性能を発揮するためにデュプレックス取り付け用に特に設計されています。複列Conradベアリングは、両方向のスラストを受けることができます。
サイズ範囲:
単列:内径10 mm~150 mm(0.3937インチ~5.9055インチ)
複列:内径12 mm~150 mm(0.4724インチ~5.9055インチ)
設計の特性
- アンギュラコンタクトベアリング軌道面およびショルダの特殊なジオメトリは、高いアキシアル荷重を支えるボールコンタクト角度を作成します。
- 拡張されたオプションには、付加的な耐腐食性のための特殊潤滑油、保持器材料、プリロードおよびコーティングが含まれます。
利用例
アンギュラコンタクトボールベアリングは、次のような高速、高精度アプリケーションで使用するために設計されています。
- 農業機械
- 化学工業
- 一般産業
- 電力会社