いっそう経済的なオプションを求めているメンテナンスを手掛けるプロフェッショナルのために、ティムケンは簡単に使える一連の機械式プラーを提供しています。 当社の機械式プラーは自己センタリング機能を備えており、プロセスを容易にします。

どのタイプの機械式プラーが適切かは、必要な引き抜き力に応じて変わります。最も大切な要素は安全性であることを忘れないでください。3本アームのプラーでは2本アームのプラーよりも引き抜き力が分散されるため、使用できるスペースがあるのなら、3本アームがお勧めです。。