マリーン
米国海軍および沿岸警備隊は、70年以上にわたり、Philadelphia Gearを主減速ギアとして利用してきました。 現在アクティブなプログラムには、サンアントニオ級(LPD-17)船舶の主推進駆動部の設計と製造が含まれています。
米国海軍および沿岸警備隊は、70年以上にわたり、Philadelphia Gearを主減速ギアとして利用してきました。 現在アクティブなプログラムには、サンアントニオ級(LPD-17)船舶の主推進駆動部の設計と製造が含まれています。
タービンエンジンからギアボックス、そしてヘリコプターのトランスミッションや補助パワーユニットなどに至るまで、ティムケン製品は私用、商用、軍事用の航空宇宙飛行装置が高く飛べるようにしています。
Philadelphia Gearを収めた駆動部は、多種多様な用途で使用されています。これには破砕・粉砕装置、冷却塔、コンベアーやポンプが含まれます。
高速度のギアボックス用途は、まさにその性質からして、要求の厳しいものとなります。 Philadelphia Gearを使用する高速駆動装置は、発電、 石油ガス、およびパイプラインの用途において、長期にわたる信頼性の比類のない記録を有しています。