[Page Title]

食料と飲料

ティムケンは、高品質で最高の性能を誇るエンジニアリングベアリングとメカニカルトランスミッション製品の設計と製造の世界的リーダーです。 当社のエンジニア チームは、OEM およびエンド ユーザーと連携して、安全性、衛生性、信頼性、効率性の向上を目的として、食品および飲料の加工装置特有の課題の解決を支援します。

お問い合わせ

ティムケンが可能にした食品安全な製造

安全で効率的な製造。 これは、製造する製品の健全性、そしてビジネスの存続にとって極めて重要です。 また、運用は厳しい安全規制を満たさなければなりませんが、収益性の高い稼働時間を維持する必要もあります。 化学洗浄、高温、高速スループット、その他の日々の課題に耐えるのに十分な耐久性を備えた機器が必要です。

食品の安全性の向上

食品および飲料加工機械用に開発された当社の製品は、USDA の要件に準拠しています。

メンテナンスの削減

プレミアム製品は、要求の厳しい環境でも長寿命を謳っています。

計画外のダウンタイムを削減

長持ちする製品と予知メンテナンスにより、突然の高額なシャットダウンを回避できます。 腐食、熱膨張、強力な化学物質に対処するように設計された製品を使用すれば、高価な交換を回避できます。

全体的な生産性の向上

当社の製品は効率性を重視して設計されています。 化学洗浄、高温、高速スループットにもかかわらず、最適な稼働時間を維持できます。

[Page Title]

当社が提供する機器とアプリケーション

食品に安全なベアリング

食品および飲料の OEM および加工業者は、ティムケンが顧客のプロセスフロア全体にわたって厳しい食品安全基準および規制を満たす、またはそれを超える機械コンポーネントを提供しているため、ティムケンに頼っています。 これには、多くのベアリングが早期に故障する原因となる条件に対処するように設計された、食品に安全なベアリングの幅広い選択肢が含まれます。 ティムケンの食品に安全なベアリングは、耐用年数が長く、メンテナンスが少ないため、通常、純正ベアリングよりも所有コストが低くなります。

ステンレス鋼、固体潤滑、ポリマーおよび金属検出可能なベアリングの完全なポートフォリオが利用可能であり、さまざまな要件を満たすためのハウジング付きユニットも用意されています。

ポートフォリオを見る ビデオを見る

[Page Title]

食品に安全な優れた動力伝達製品

  • 食品製造環境向けに特別に設計されたギアボックス
  • 過酷な条件でも優れた性能を発揮するように設計されたローラー、アタッチメント、および設計されたコンベヤチェーン
  • 取り付けが簡単でメンテナンスフリーのカップリング
  • 要求の厳しい用途で最適なパフォーマンスを発揮するように設計されたベルト
[Page Title]
ケーススタディ
製品

クラス最高の食品安全ベアリングからカップリング、ベルト、チェーン、ギアボックス、潤滑システムに至るまで、当社は食品および飲料用途向けの完全なエンジニアリング ソリューションを提供します。 当社の完全な食品および飲料の提供に関する詳細については、当社の食品および飲料の製品およびサービス ガイドをダウンロードしてください。

Timken ®エンジニアードベアリング

Timken ® Engineered Bearings は、精密な公差、独自の内部形状、高品質の素材を特徴としています。

More Details

Timken ®マウントベアリング

Timken ®マウントベアリングは、外側はより強く、内側はよりスマートで、一貫性、コントロール、信頼性を実現します。

More Details

TIMKEN® ドライブ® および DIAMOND® チェーン

ANSI および ISO/英国規格の両方を満たすかそれを超えるように製造されており、タフで高性能なアプリケーションに優れています。 無給油チェーン、精密ローラーアタッチメントチェーン、エンジニアードクラスチェーン、ステンレスチェーン、ニッケルメッキチェーン、シルバーシールドチェーンを取り揃えております。

More Details

ベルト

要求の厳しいアプリケーションでのパフォーマンスを考慮して専用に設計されています。

More Details

コーンドライブギアボックス

Cone Drive は、食品および飲料業界向けに最先端の高精度モーション制御ソリューションを提供します。

More Details

グローネフェルト潤滑

Groeneveld 製品は、幅広い自動潤滑ソリューションに安全性と効率性を提供します。

More Details

Lovejoy® Quick Flex® カップリング

Lovejoy のフレキシブル カップリングと動力伝達製品は、今日の食品および飲料施設が直面している重要な運用上の問題に対処します。

More Details

食品関連の資料をダウンロード

ご相談を承ります

食品・飲料の製造、包装・梱包および流通においてティムケンがどうお役に立てるかについての詳細は、下の欄に入力して、お問い合わせください。

*記入必須欄