ティムケンは、高性能で、装置を長寿命化し、生産性を向上させるようにデザインされた製品とサービスを供給することによって、農業従事者と機械製造業者による世界に食糧を供給する努力を、サポートします。
ティムケンは、特に重要な植え付けと収穫の時期に、予定外のダウンタイムを避け、メンテナンスコストを抑えることの必要性を理解しています。 当社のベアリングとシール, ベルト と チェーン, オーガー と 潤滑システム により、世界中の農業従事者は、装置の信頼性を不安に思うことなく植え付け、栽培そして収穫の作業を行うことができます。
ティムケンの製品を使用するように指定されたロークロップトラクター、梱包機やコンバインのような農業機械は、より多くの容量、全季節における信頼性、そしてトラブルフリーの効率性といった利点を受けることができます。