ティムケンは、毎日安全かつ責任を持って運営することをお約束します。 私たちは、職場の安全と健康を維持し、周囲の環境に配慮し、世界の経済成長と繁栄に貢献する持続可能な技術とビジネス慣行を開発するよう努めています。
同時に、ティムケンは環境の優れた管理者であり続け、私たちが業務と顧客の効率を高めるために努力する間、私たちの天然資源を保護しています。 私たちは、汚染防止、廃棄物管理、リサイクル、省エネを通じて環境の持続可能性を受け入れ、摩擦管理と動力伝達の製品とサービスに省エネの革新をもたらします。
私たちの取り組みの一環として、ティムケンの環境安全衛生チームは、EHS管理システムをグローバルに定期的に評価して、外部規制と高い内部基準の両方に準拠していることを確認する監査プログラムを開発しました。 製造施設は、3年ごとまたはそれより早く*、ティムケンの企業EHSチームまたは資格のあるコンサルタントによって監査されます。 さらに、当社の製造施設は、規制上の義務と内部の期待を確実に遵守するために、毎年自己監査を実施する必要があります。
*例外には、配送センター、倉庫、または新しく取得した施設が含まれる場合があります。 スケジュールの変更は、環境安全衛生担当副社長によって承認されています。
環境、健康、安全管理システム
ティムケンは、世界中の製造施設でISO 14001に準拠した環境、健康、安全管理システム(EHS MS)を実装するという企業目標の達成に向けて順調に進んでいます。 以下のサイトは、サードパーティの認証を取得しています。
ISO14001および45001証明書
相手先ブランド供給およびアフターマーケットの顧客向けのベアリング業界製品の検査、組み立て、およびパッケージング。
航空宇宙用ボール&ローラーベアリング(設計と開発を除く)
旋回減速機および旋回軸受の設計、開発、製造、販売
円すいころ軸受
中央潤滑技術およびプラントエンジニアリングのコンポーネントおよびシステムの開発、製造、販売
ベルハウジング/クーラーベルハウジング(リジッドおよびダンピング)、オイルタンクを含むアクセサリ、油圧および動力伝達用のカップリング、オイル-エアクーラーおよびオイル-ウォータークーラー、フィンチューブスタック熱交換器、完全な冷却システムおよびプレート熱交換器の開発、製造、販売
リニアガイド、リニア軸、システムソリューションの開発、製造、販売
円すいころ軸受
円すいころ軸受と円筒ころ軸受
潤滑ソリューションの設計と製造
円すいころ軸受および鍛造品、ケージ、ローラー、カップ、コーンなどの部品
ベアリング関連部品の設計と開発、製造、修理–最大4000mmのサイズ範囲。冶金試験および評価活動