carta tecnica
Diagnosi della durata a fatica dei cuscinetti per una migliore operabilità delle turbine eoliche
I cuscinetti delle scatole di trasmissione per turbine eoliche sono componenti consequenziali realizzati principalmente in acciaio martensitico ad alta resistenza, grazie all’eccezionale durata richiesta dalla pressione continua ad alto contatto applicata agli elementi volventi e ai componenti delle piste.
Nonostante siano eccellenti soluzioni ad alta tecnologia, la fatica con contatto volvente (rolling contact fatigue, RCF), caratterizzata dalla formazione di cricche superficiali o subsuperficiali, ha rappresentato oltre il 75% dei guasti prematuri dei cuscinetti delle scatole di trasmissione delle turbine eoliche. Le regioni trasformate all’interno della microstruttura dell’acciaio, o “white etching matter” (WEM, cricche) come sono conosciute in metallurgia per il loro aspetto bianco al microscopio ottico, di solito precedono lo sfaldamento e la scheggiatura inaspettati delle piste.
Questo è un problema significativo nel settore della tribologia, in generale, e dell’energia eolica, in particolare. Poiché le enormi turbine che si trovano a centinaia di piedi dal suolo o che galleggiano miglia al largo per generare enormi quantità di energia dovrebbero funzionare in modo ottimale con una manutenzione minima, è fondamentale essere in grado di prevedere la formazione di WEM per diagnosticare i sintomi di affaticamento e ridurre la possibilità di problemi operativi.
È proprio di questo che tratta il nostro ultimo articolo. Abbiamo cercato di comprendere meglio i meccanismi di formazione di WEM e chiarire il ruolo della dissipazione dell’energia di attrito.
Nel nostro studio, ipotizziamo che una combinazione di carico multiassiale e cambiamenti dell’energia di attrito subsuperficiali potrebbero essere fattori trainanti per la formazione di WEM.
Per verificarlo, abbiamo utilizzato una nuova analisi parametrica che valuta il danno alla giunzione delle superfici di contatto sotto le forze oscillanti e abbiamo utilizzato un modello computazionale per considerare l’orientamento, le dimensioni e l’attrito locale di una crepa subsuperficiale.
I risultati della simulazione non solo supportano la nostra ipotesi e le osservazioni sperimentali, ma dimostrano il parametro del danno da sfregamento che introduciamo come utile predittore di WEM e un quadro coerente e replicabile per valutare la dissipazione di energia.
I nostri risultati guidano gli studi futuri e stiamo sviluppando nuovi modelli basati su quest’attività, tutti volti a migliorare l’affidabilità dei cuscinetti della trasmissione a ingranaggi per una migliore operabilità delle turbine eoliche.
Leggete il white paper completo.
Last Updated: 2022/02/24
Published: 2022/02/11