Innovazione
Cuscinetti in due metà Timken: Design efficiente
I cuscinetti in due metà Timken sono esempi di ingegnosità ingegneristica. Sempre più comuni in macchinari e attrezzature con componenti portanti radiali e assiali, sono ideali per quelle che gli ingegneri chiamano “applicazioni intrappolate”. A differenza dei cuscinetti pieni, i cuscinetti in due metà, così chiamati perché sono divisi in due parti uguali, possono essere installati sul posto, uniti, senza rimuovere e quindi rimontare altre parti. Le piste esterne, le gabbie a rulli, le piste interne e gli alloggiamenti sono tutti divisi sull’albero.
Naturalmente, questo semplice concetto è valido solo quanto la sofisticazione ingegneristica che c’è dietro. Dall’acquisizione di un produttore leader di cuscinetti in due metà nel 2014, Timken ha applicato le sue notevoli capacità in reologia, tribologia e modellazione predittiva per espandere e mettere a punto la linea di prodotti, in modo da soddisfare le esigenze esatte di alcune delle applicazioni più impegnative al mondo.
Ingegneria sofisticata per soluzioni semplici ma significative
“Questi cuscinetti richiedono un lavoro di progettazione molto intelligente”, afferma Nick Dent, un manager dell’unità aziendale di Timken con sede nel Regno Unito, che è entrato a far parte dell’azienda con l’acquisizione. “Inoltre, i complessi processi che utilizziamo per dividere effettivamente i cuscinetti sono piuttosto unici, nel mondo dei cuscinetti, e richiedono alcuni calcoli molto precisi”.
“Questi cuscinetti richiedono un lavoro di progettazione molto intelligente”,
Nick Dent
Responsable di Unità Aziendale
In Timken, Dent ha contribuito a far crescere la linea di cuscinetti in due metà dell’azienda, sia dal punto di vista delle vendite, che è più che raddoppiato sotto la sua supervisione, sia dal punto di vista ingegneristico — che esplora sempre nuovi modi affinché il portafoglio di prodotti possa offrire supporto si settori critici. In realtà, Dent, insieme a più di 30 ingegneri e ricercatori Timken, è stato coinvolto nella progettazione di un prototipo di cuscinetto in due metà che ha fatto guadagnare a Timken un posto nel prestigioso R&S 100.
Progettazione ingegneristica
Veterano del settore dei cuscinetti da oltre 40 anni, Dent ha apportato un prospettiva ampia e un’esperienza che si allinea perfettamente con l’approccio di Timken alla progettazione di soluzioni ingegneristiche.
Alla fine degli anni ’90, Dent si è dedicato allo sviluppo dei migliori cuscinetti in due metà presenti sul mercato. “Abbiamo parlato con molti ingegneri e abbiamo scoperto quello che piaceva loro dei prodotti della concorrenza e quello che non piaceve”, afferma. “Poi abbiamo progettato i nostri cuscinetti con tutti i vantaggi e abbiamo migliorato le parti che non piacevano ai nostri ingegneri”.
Queste includevano miglioramenti ai rulli a gabbia, un meccanismo di assemblaggio più funzionale per le gabbie stesse e un aggiornamento del materiale.
“Abbiamo iniziato a realizzare tutte le nostre gabbie in ottone, che è più resistente e ha migliori proprietà anti-attrito”, afferma Dent. “Ci siamo davvero concentrati sulla progettazione di un prodotto di qualità superiore e più valido”.
Dent continua a migliorare i materiali, il design dei componenti e persino le opzioni di tenuta.
“Abbiamo otto opzioni di tenuta standard, dalle guarnizioni in feltro per ambienti più puliti alle guarnizioni a tenuta stagna per applicazioni in acqua”, afferma Dent. “Abbiamo guarnizioni in Kevlar per applicazioni, ad esempio, nei cementifici, che possono essere molto aggressive sui cuscinetti. Progetteremo tenute personalizzate, o cuscinetti completi se necessario, in caso di nuove esigenze”.
In loco e tra le varie applicazioni
Infatti, in qualità di leader affidabile nell’ingegneria applicativa, Timken fornisce più di un semplice prodotto. Forte della profonda conoscenza del settore e dell’esperienza in tutti i mercati, l’azienda lavora in stretta collaborazione con i clienti per sviluppare soluzioni per il loro successo.
Riguardo alla linea di espansione dei cuscinetti in due metà di Timken, Dent afferma che l’azienda effettua spesso consultazioni con i clienti per valutare le vulnerabilità operative: “Il nostro staff chiede agli ingegneri e ai direttori di stabilimento dei nostri clienti: ‘Qual è il vostro peggior incubo? Quale cuscinetto, se dovesse guastarsi alle 2:00 del mattino, richiederà più tempo e fatica per essere sostituito o riparato?’ Quindi scopriamo come garantire che, se ciò accade, l’apparecchiatura possa essere ripristinata e funzionante con il minor tempo di inattività possibile”.
L’esperienza di Timken non si esaurisce con la progettazione e la produzione né con la sua rinomata versatilità in settori e applicazioni apparentemente innumerevoli, ma si estende alla progettazione e alla formazione dell’assistenza in loco.
“Cerchiamo di avere sempre uno dei nostri esperti lì per supervisionare e formare contemporaneamente sia i nostri tecnici che il personale del cliente”, afferma Dent. “Quella conoscenza condivisa paga i dividendi”.
I cuscinetti in due metà Timken apportano vantaggi a un’ampia gamma di applicazioni
I tecnici dell’assistenza Timken rappresentano il braccio dell’azienda, per l’assistenza clienti in loco. Leggi come i nostri tecnici si impegnano in lavori complessi, stimolanti e imprevedibili per produrre un enorme valore per i clienti.
Last Updated: 2023/12/12
Published: 2023/08/17