Specifico per applicazioni con carichi elevati e basse velocità, il Grasso Timken per Macchine da Cantiere e Off-Highway offre resistenza alle pressioni estreme causate da carichi ad urto e protegge contro ruggine e corrosione. Questo grasso fornisce una prolungata protezione in ambienti umidi e inquinati, come nelle applicazioni da miniera, da cantiere e fuori strada in genere.
Applicazioni:
Questo grasso NLGI No. 2 è ideale per:
- Scavatori a benna trascinata
- Apripista
- Livellatrici
- Macchine Movimento terra
- Gru
- Terne
- Escavatore a Cucchiaia
- Rulli
- Trattori
- Mietitrebbia
- Raccolta cotone
Specifiche del Prodotto
- Fornisce resistenza alle estreme pressioni causate da carichi ad urto.
- Funziona con temperature variabili da -40 °C a +204 °C.
- Ottima resistenza all’acqua e alla corrosione, compreso le nebbie saline.
- Non contiene metalli pesanti o altri additivi non rispettosi dell’ambiente.