Il Grasso Timken per Alimenti è formulato per migliorare le prestazioni a bassa ed alta temperatura nei macchinari per la produzione di alimenti. Questo è un grasso NLGI No. 2 addensato alluminio che contiene additivi estrema pressione e antiusura come pure inibitori della corrosione ed ossidazione.

Il Grasso per Alimenti è formulato conforme alle norme CFR, Parte 21, Sezione 178.3570 e corrisponde ad un lubrficante tipo NSF H1 (precedentemente USDA H1) dove esiste la possibilità di contatto accidentale con gli alimenti. Questo grasso è anche certificato dalla Canadian Food Inspection Agency per contatti accidentali con alimenti.

Specifiche Prodotto

  • Fornisce migliori prestazioni in condizioni di basse e alte temperature di grassi tipici classificati per alimenti.
  • Comprende additive estrema pressione e antiusura.
  • Inibisce la corrosione e l’ossidazione.
  • Funziona con temperature da -40 °C a 149 °C.

Applicazioni

  • Industria alimentare e produzione bevande
  • Industria farmaceutica