I giunti di trasmissione elastici Timken Quick-Flex® possono operare in condizioni gravose richiedendo al contempo una minima manutenzione. Semplici da installare, non richiedono alcuna lubrificazione.
Nei giunti Quick-Flex di Timken non esiste contatto fra parti metalliche. Il loro design consente di evitare che i due mozzi si compenetrino, in modo da evitare possibili interferenze con conseguenti danneggiamenti per le apparecchiature. Se necessario, è possibile sostituire l’inserto in uretano in maniera rapida e semplice, senza rimuovere i mozzi.
Scegli tra le diverse configurazioni di inserti e coperchi capaci di poter operare in alcuni tra i più difficili ambienti di lavoro.
Soluzioni per le tue esigenze
- Grazie alla loro versatilità, i giunti elastici Quick-Flex di Timken possono sostituire la maggior parte delle tipologie di giunti presenti sul mercato.
- I coperchi monopezzo ed in due metà sono studiati per operare a velocità e coppie elevate.
- La loro configurazione aiuta a smorzare le vibrazioni e gli urti torsionali in modo da prolungare la vita operativa dei giunti e dei componenti ad essi collegati.
- I nostri giunti tollerano disallineamenti fino a 2 gradi.
- Gli inserti utilizzati nei giunti Timken consentono di ridurre i tempi di fermo e i costi relativi alle loro sostituzioni, in quanto possono essere sostituiti senza rimuovere o smontare l’apparecchiatura, sia quella conduttrice che quella condotta.
- In più, non ci si sarà bisogno di un ampio inventario di parti di ricambio:
gli unici componenti da tenere a magazzino saranno gli inserti in uretano, che potranno
essere sostituiti in pochi minuti senza dover rimuovere i mozzi o dover allontanare i due
elementi collegati dal giunto.
Applicazioni
- Da motore a riduttore di trasmissione. (bassa coppia/alta velocità)
- Da riduttore ad apparecchiatura condotta. (grande coppia/bassa velocità)
- Da motore a pompa.
- Da qualsiasi albero conduttore ad albero condotto.