Le supporti con cuscinetti a sfere Serie U di Timken® sono progettate per garantire prestazioni ottimali. La nostra linea di supporti con cuscinetti a sfere Serie U standard e per lavori gravosi, include diverse opzioni di fissaggio: con grani (UC 200 e UC 300), con collare eccentrico (UEL 200) e con foro conico per l’uso con il fissaggio all’albero attraverso una bussola di trazione (UK 200). Timken fornisce prodotti affidabili prontamente disponibili per le applicazioni più popolari.

Caratteristiche del design

  • I cuscinetti con anelli esterni oscillanti e alloggiamenti in ghisa lavorati con precisione contribuiscono a prevenire la rotazione dell’anello esterno.
  • I cuscinetti sono in grado di tollerare un disallineamento statico dell’albero di +/− 3 gradi.
  • Progettati per il normale funzionamento tra −20° C e 100° C.
  • Tenute di precisione aumentano la durata dei cuscinetti e riducono le perdite di lubrificante.
  • I cuscinetti a sfere con anello interno esteso offrono un maggiore supporto dell’albero.
  • I nostri supporti sono intercambiabili, senza necessità di modifiche, in molte applicazioni.
  • L’alta resistenza degli alloggiamenti li rende adatti alla maggior parte delle applicazioni industriali.
  • I cuscinetti sono prelubrificati e pronti per il montaggio immediato.
  • Le competenze ed il supporto tecnico Timken sono assicurati, ovunque.

Industrie/Applicazioni

  • Movimentazione dei materiali
  • Alimenti e bevande
  • Agricoltura
  • Imballaggio
  • Ventilatori industriali
  • Produzione di vetro
  • Produzione di mattoni
  • Carta e stampa