I sopporti ritti Timken SNT sono equipaggiati con durevoli alloggiamenti in ghisa e robuste opzioni di tenuta adatte a mantenere il lubrificante all’interno e impedire l’ingresso di contaminanti dall’esterno. I cuscinetti orientabili a rulli ad alte prestazioni Timken® completano il prodotto costituendo un sopporto ritto metrico in due metà in grado di garantire massime prestazioni negli ambienti più difficili.

I sopporti ritti Timken SNT sono disponibili in configurazione di fissaggio a due o quattro bulloni. La linea SNT comprende alloggiamenti delle serie 200, 300, 500 e 600, mentre le serie 3000 e 3100 sono disponibili per applicazioni di dimensioni maggiori.

 

 

 

 

Gamma dimensionale albero: da 20 mm a 380 mm, sopporti in acciaio fuso e ferro dolce per applicazioni estremamente pesanti.

Selezionare “Dettagli” in alto per ulteriori informazioni su caratteristiche progettuali e opzioni di tenuta

Settori e applicazioni industriali

I sopporti ritti Timken SNT sono in grado di gestire applicazioni industriali pesanti:

      • Produzione di energia da carbone
      • Estrazione mineraria/lavorazione degli Inerti/produzione di Cemento
      • Siderurgia
      • Industria della carta/segherie/settore forestale/trattamento delle acque
      • Settore alimentare
      • Immagazzinamento/stoccaggio
      • Ponti e strutture mobili
      • Ventilatori e soffianti industriali