Questa innovazione di Timken prolunga la durata dell’albero, consentendo una facile installazione e la rimozione di un’unità standard con bloccaggio a viti. La sua tecnologia in attesa di brevetto riduce al minimo il danneggiamento dell’albero, proteggendolo da perforazione, sollevamento del metallo e corrosione da sfregamento. Questi cuscinetti per inserti sono ideali nelle applicazioni in cui i tempi di produzione sono un aspetto critico e la sostituzione degli alberi è una soluzione costosa.
Caratteristiche di progettazione
- Il design comprende due viti di bloccaggio convenzionali che non entrano nell’albero, garantendo l’aderenza.
- Le viti di bloccaggio trasferiscono la pressione all’albero attraverso una banda in acciaio inossidabile, eliminando così il contatto diretto albero-vite di bloccaggio.
- Una scalalatura fra le viti di bloccaggio nel diametro interno dell’anello mantiene stabile la banda.
- La lunghezza estesa dell’anello interno offre ulteriore stabilità, migliorando il supporto dell’albero e riducendo il disallineamento dei cuscinetti.
Applicazioni
- Equipaggiamenti industriali: ventole e sfiatatoi, alimenti e bevande, convogliatori, presse, confezionamento e industria tessile
- Gomma e plastica
- Settore agricolo: mietitrebbiatrici e utensili