Timken offre due tipi di cuscinetti per viti di pressione – i tipi TTSV e TTSX. Entrambi sono costituiti da un set di rulli a pieno riempimento senza il tradizionale alesaggio. I cuscinetti assiali per viti di pressione offrono la massima capacità dei cuscinetti tipo V-flat, ma a velocità di rotazione ridotte.

Gamma dimensionale: da 35 mm a 2940 mm

Caratteristiche Costruttive
Questi cuscinetti non hanno l’alesaggio tradizionale, ma sono forniti di inserti per esigenze di fissaggio e di sollevamento.

  • I cuscinetti tipo TTSV e TTSX realizzano il moto di rotolamento puro tra i rulli conici ed entrambe le piste, senza intraversamenti o slittamenti in qualsiasi punto delle superfici di rotolamento.
  • La pista piana permette uno spostamento radiale senza intaccare il funzionamento del cuscinetto.

Applicazioni
I cuscinetti per viti di pressione sono progettati per utilizzo in applicazioni soggette ad una vasta gamma di condizioni operative, che comprendono:

  • Estrusori per servizi pesanti
  • Frantoi a cono