Il cuscinetto assiale a rulli cilindrici tipo TPS è simile al tipo TP, ma con la ralla inferiore costituita da due piste con le superfici in contatto rettificate sferiche. Il cuscinetto TPS si adatta automaticamente ad un disallineamento iniziale. Non è consigliato per applicazioni dove l’allineamento può cambiare spesso (disallineamento dinamico).

Gamma dimensionale: da 50,8 mm a 406,4 mm

Caratteristiche Costruttive

  • Il disegno della ralla inferiore rende il cuscinetto adatto a disallineamenti iniziali.
  • Traiettorie dei rulli sovrapposte prevengono la formazione di “scanalature” sulle piste e prolungano la durata del cuscinetto.
  • Un contenuto spostamento radiale delle piste non incide sul funzionamento di un cuscinetto TP, di conseguenza si ottengono economie nella lavorazione e un montaggio più semplice.
  • Dal disegno semplice, è il tipo più economico e più facile da installare.

Applicazioni

  • Equipaggiamenti ruote da cantiere
  • Impianti per perforazioni
  • mpianti di sollevamento
  • Riduttori ad ingranaggi per produzione di energia