I cuscinetti a rulli incrociati Timken (TXR) sono progettati per offrire il più alto grado di precisione e di rigidezza in spazi ridotti. Capaci di supportare elevati momenti ribaltanti, i cuscinetti TXR sono ideali per applicazioni su macchine utensili come alesatrici e rettifiche ad asse verticale. Adatti particolarmente per basamenti di tavole girevoli dove lo spazio è limitato oppure si richiede il più basso centro di gravità possibile della massa rotante.

ID da 203.200 mm a 2463.800 mm (8.000 in. a 97.000 in.) OD 279.400 mm a 2819.400 mm (11.000 in. a 111.000 in.)

Caratteristiche Costruttive

  • I cuscinetti TXR sono caratterizzati da due file di rulli nello spazio di una singola fila e la sua sezione trasversale occupa poco spazio, richiedendo quindi meno materiale per l’alloggiamento, meno lavorazioni e costi ridotti.
  • Il contatto lineare tra i rulli e la pista fornisce la massima precisione di rotazione, elevata stabilità e grande rigidezza torsionale.
  • Configurazione adattabile, con precarico personalizzato che permette di allungare la durata del cuscinetto, massimizzando la rigidezza per ottenere il minimo errore di rotazione radiale.
  • Separatori in nylon, intercalati tra i rulli, forniscono bassa inerzia e bassa coppia di rotolamento.

 

Applicazioni

  • Tavole girevoli
  • Fresatrici ed alesatrici orizzontali e verticali
  • Rettificatrici verticali
  • Dentatrici di grandi dimensioni per ingranaggi
  • Robot industriali