I cuscinetti a rulli incrociati di precisione (TXR) sono progettati per offrire il più alto livello di precisione di rotazione e rigidezza risparmiando allo stesso tempo spazio e costi di materiale. Il cuscinetto è caratterizzato da due set di piste e rulli messi insieme con il giusto angolo con le face dei rulli alternate in direzioni opposte. Questo permette a due mezze file di rulli di occupare lo spazio di una fila singola. La forte conicità della geometria ha come risultato una distanza effettiva totale del cuscinetto molto più grande della larghezza del cuscinetto stesso.
Capace di supportare elevati momenti ribaltanti, il cuscinetto a rulli incrociati è ideale per la tavole di rotazione di macchine utensili, comprese alesatrici e rettifiche ad asse verticale. Adatto particolarmente per applicazioni oscillanti e basamenti dove lo spazio è limitato o si richiede il più basso centro di gravità possibile della massa rotante.
Gamma dimensionale:
Dia. interno da 203,200 mm a 2463,800 mm
Dia. esterno da 279,400 mm a 2819,400 mm
Caratteristiche Costruttive
- Fornisce i vantaggi di un cuscinetto a due file di rulli nello spazio di una singola fila.
- Capace di supportare elevati momenti ribaltanti.
- Combina la compattezza di un cuscinetto a singola fila con la stabilità di uno a due file di rulli.
Applicazioni
- Alesatrici verticali
- Rettifiche verticali
- Altre macchine utensili