La nostra ampia gamma di supporti per viti a ricircolo di sfere Timken® Fafnir® comprende configurazioni a singola fila e a doppia fila di sfere, con diverse varianti di assemblaggio. Offriamo serie flangiate e non flangiate, per unità dotate di ghiere standard e rotanti. Le cartucce integrate e le unità di supporto facilitano il fissaggio alle superfici delle macchine utensili.
Caratteristiche di progettazione
- Fra i materiali disponibili, acciai puri che garantiscono una maggior durata in servizio.
- Prevede tolleranze contenute di precarico per eliminare le vibrazioni nelle operazioni di taglio. L’assemblaggio è, inoltre, previsto con tolleranze più ampie per facilitare l’assiemaggio senza la necessità di rettificare nuovamente i coperchi.
- L’architettura innovativa delle gabbie consente di inserire sfere aggiuntive per una maggiore capacità di carico.
- Le tolleranze assiali ABEC 9/ISO P2 consentono la massima precisione del posizionamento e ripetibilità dell’utensile.
- La serie a due file è dotata di tenute integrate striscianti a bassa coppia. Prevengono l’ingresso di contaminanti per un funzionamento affidabile e una durata prolungata.
- Disponibile in versione flangiata (MMF) e non flangiata (MMN), per semplificare l’installazione di ghiere standard e rotanti.
Applicazioni
- Controllo del movimento per rettifiche,fresatrici e centri di lavoro.