I cuscinetti TSL sono simili ai cuscinetti TS, ma presentano una tenuta DUO FACE-PLUS™ montata forzata sul diametro esterno del bordino del cono.
Gamma dimensionale:
Dia. interno da 19,050 mm a 68,262 mm
Dia. esterno da 45,237 mm a 110,000 mm
Caratteristiche Costruttive
- Configurazione TS con una tenuta montata forzata sul diametro del bordino del cono.
- Un labbro della tenuta lavora nell’alesaggio dell’alloggiamento mentre l’altra contro la faccia della coppa.
Applicazioni
- Applicazioni automobilistiche ed industriali con velocità da bassa a moderata.
- Ruote degli aeromobili
- Ruote di equipaggiamenti agricoli
- Rulli oziosi
- Ranghinatori