[Page Title]

TQOW (Alesaggio Cilindrico con Cave di Lubrificazione sulle Facce Coni)

I cuscinetti TQOW sono simili ai cuscinetti TQO.  Quando il distanziale lato tavola e lato opposto non sono dotati di cave di lubrificazione, queste vengono realizzate sulle facce degli anelli interni del cuscinetto.
Gamma dimensionale:
Dia. interno da  50,800 mm a 1499,872 mm
Dia. esterno da  83,337 mm a 2032,000 mm

Caratteristiche Costruttive

  • Simili ai TQO, eccetto che le facce dei coni hanno scanalature di lubrificazione su ciascuna faccia.
  • Due coni doppi, due coppe singole e una coppa doppia con un distanziale coni e due distanziali coppe.
  • I distanziali coni sono induriti per ridurre l’usura delle facce.
  • Numerati in successione per assicurare la corretta sequenza di montaggio.

Applicazioni

  • Laminatoi per basse  e medie velocità