[Page Title]

TQO (Assemblaggio a Quattro File con Alesaggio Cilindrico)

I cuscinetti TQO sono a montaggio diretto, considerati come coppia, e sono costituiti da due anelli interni doppi, due anelli esterni singoli ed un anello esterno doppio, con un distanziale per gli anelli interni e due per gli anelli esterni.

Scanalature nelle facce del distanziale anelli interni permette al lubrificante di passare dall’interno del cuscinetto al collo del cilindro. I distanziali degli anelli interni sono induriti per ridurre al minimo l’usura delle facce.

Gamma dimensionale:
Dia. interno da  50,800 mm a 1500,000 mm
Dia. esterno da  83,337 mm a 2032,000 mm

Caratteristiche Costruttive

  • Due coni doppi, due coppe singole e una coppa doppia con un distanziale coni e due distanziali coppe.
  • I distanziali hanno cave o fori per la lubrificazione.
  • I distanziali dei coni sono induriti per ridurre l’usura delle facce.
  • Numerati in successione per assicurare la corretta sequenza di montaggio.

Applicazioni

  • Laminatoi per basse e medie velocità