[Page Title]

TQIT (Assemblaggio a Quattro File con Alesaggio Conico)

I cuscinetti del tipo TQIT hanno un alesaggio conico che presenta una continuità per tutta la lunghezza delle piste interne.  Questo permette un accoppiamento forzato sui colli dei cilindri di appoggio di laminatoi ad alta velocità, dove un montaggio libero di un cuscinetto ad alesaggio cilindrico potrebbe causare una usura eccessiva del collo.

Il montaggio indiretto della coppia di cuscinetti aumenta la distanza effettiva totale del cuscinetto, fornendo un’ottima stabilità e rigidezza dei cilindri.

Gamma dimensionale:
Dia. interno da  123,022 mm a 1004,633 mm
Dia. esterno da  174,625 mm a 2032,000 mm

Caratteristiche Costruttive

  • Due coni singoli ad alesaggio conico, un cono doppio ad alesaggio conico, quattro coppe singole e tre distanziali coppe.
  • Le piccolo facce dei coni singoli e del cono doppio sono estese per essere in contatto una con l’altra.
  • Gli alesaggi conici dei coni sono allineati per un soluzione di continuità della conicità in tutti i coni.
  • La lubrificazione si esegue attraverso i tre distanziali coppe.
  • Per una corretta installazione, gli assemblaggi sono preregistrati, accoppiati e i componenti numerati progressivamente.

Applicazioni

  • Colli cilindro di laminatoi ad alta velocità.