I cuscinetti TNA sono simili ai TDO, ma le piccole facce degli anelli interni sono estese e in contatto tra loro eliminando la necessità di un distanziale anelli interni. Forniti con gioco prestabilito per dare un campo di registrazione standard, questi cuscinetti forniscono una soluzione per molte applicazioni con cuscinetto in posizione fissa o flottante dove è richiesta semplicità di assemblaggio.
Gamma dimensionale:
Dia. interno da 25,400 mm a 1200,150 mm
Dia. esterno da 30,480 mm a 2460,000 mm
Caratteristiche Costruttive
- Coppa doppia e due coni singoli.
- Il gioco interno del cuscinetto è controllato portando in contatto tra loro le due piccole facce allungate dei coni.
- La variante SW dispone di scanalature sulle piccole facce dei coni per formare dei passaggi per la lubrificazione.
- La variante SE dispone di una estensione del bordino del cono per alloggiare il labbro di una tenuta radiale o di un lamierino stampato.
Applicazioni
- Carrucole
- Carrucole di gru
- Carrucole per impianti di estrazione
Applicazioni dove sono richiesti cuscinetti a due file preregistrati