I cuscinetti con tenute per colli cilindro Timken® (Sealed Roll Neck Bearings – SRNB) riflettono la forza del marchio Timken: materiali superiori, configurazione dei cuscinetti dimostrata e la più recente tecnologia nei cuscinetti e nelle tenute.

Timken ha una linea completa di cuscinetti con tenute per colli cilindro che soddisfano le esigenze delle applicazioni sui laminatoi e forniscono valore aggiunto agli operatori degli impianti.

Questi cuscinetti con tenute iniziano con un collaudata configurazione del cuscinetto che incorpora tecnologie avanzate nelle tenute per fornire un assemblaggio che migliori le prestazioni del laminatoio senza modificare le dimensioni di ingombro del cuscinetto. I cuscinetti con tenute offrono numerosi benefici agli operatori di laminatoi. Alla fine, questi vantaggi si riflettono in un minor costo per ton di prodotto laminato.

Gamma dimensionale:
Dia. interno da : 220,663 mm a 710,000 mm
Dia. esterno da : 314,325 mm a 900,000 mm

Caratteristiche Costruttive

  • Quattro coppe single per un’ottima distribuzione del carico.
  • Distanziali coppe disponibili con o senza gole e fori di lubrificazione.
  • Finiture superficiali migliorate per aumentare le prestazioni della lubrificazione.
  • Scanalature sulle facce dei coni presenti sul lato interno ed esterno per ridurre l’usura delle facce dei coni.
  • Gole a spirale nell’alesaggio con raggiature composte per ridurre il danneggiamento dei colli cilindro.
  • Componenti in acciaio da cementazione per migliorare la tenacità e aumentare la durata a fatica.
  • Configurazione delle tenute brevettata con geometria di contatto migliorata per un tenuta più efficiente.
  • Profilo dei rulli migliorato per una distribuzione uniforme del carico, riducendo così la sollecitazione alle estremità.
  • Assenza dei distanziali centrali dei coni e delle coppe per ridurre il numero di componenti da maneggiare.
  • Efficace tenuta sul diametro esterno della coppa per tenere i contaminanti fuori dal diametro esterno del cuscinetto e dall’alesaggio.

Applicazioni

  • Laminatoi