Gli assemblaggi di cuscinetti a rulli conici metrici consistono di due cuscinetti a fila singola con distanziali selezionati per rispettare tolleranze e giochi specifici. Gli assemblaggi di cuscinetti metrici a doppia fila sono utilizzati per quelle applicazioni che necessitano di una maggiore capacità di carico o di un posizionamento assiale dell’albero con gioco o precarico specifici. Timken offre un’ampia gamma di formati e di configurazioni e segue la nomenclatura standard per facilitare l’interscambio. Vi invitiamo a consultare il catalogo dei cuscinetti assemblati Timken a rulli metrici, che trovate di seguito, per tabelle prodotto e nomenclatura.
Specifiche
- Gli assemblaggi sono disponibili sia nella disposizione di montaggio diretta (DF) sia indiretta (DB) per rispondere alle esigenze applicative.
- La gamma standard di cuscinetti assemblati prevede un valore di gioco assiale specifico (Bench End Play). Valori di gioco assiale specifici per applicazioni particolari sono disponibili su richiesta.
- Il distanziale dell’anello esterno standard è dotato di fori di lubrificazione per consentire il flusso del lubrificante all’interno di entrambe le file del cuscinetto.
- Gli assemblaggi sono pronti per il montaggio, il numero di serie univoco, presente su ogni componente del cuscinetto e del distanziale, facilita l’identificazione.
- Tutti i componenti dei cuscinetti a rulli a fila singola metrici sono progettati in conformità alla norma ISO 355.
Applicazioni
- Riduttori e trasmissioni
- Frantumatori per cemento
- Nastri trasportatori di carbone
- Gru
- Rulli di calandre ed altre applicazioni industriali