I cuscinetti a rulli cilindrici di tipo NUP sono dotati di anello esterno con due bordini e anello interno con un solo bordino fisso ed uno mobile adiacente che conferisce al cuscinetto capacità di localizzazione assiale e capacità di carico assiale moderato in entrambe le direzioni. I fattori che regolano le capacità di carico radiale e assiale sono gli stessi dei cuscinetti di tipo NJ.
Gamma dimensionale: diametro esterno da 80 mm a 2000 mm
Caratteristiche di progettazione
- Progettato con anello esterno con due bordini e anello interno con un solo bordino fisso ed uno mobile adiacente.
- Sostiene carichi assiali moderati in entrambe le direzioni.
- Capacità di localizzazione assiale.
- Possono essere abbinati ai cuscinetti RN o RU per la gestione dell’espansione/contrazione assiale.
Applicazioni
- Attrezzature per la produzione di cemento, fra cui frantoi; laminatoi verticali; nastri trasportatori, riduttori, snodi sferici; perni di articolazione e forni rotativi.
- Sistemi ausiliari per la generazione di energia, fra cui polverizzatori; scatole di ingranaggi e riduttori.
- Attrezzature per l’industria estrattiva, fra cui pompe per fango; impianti di estrazione, ganci di bloccaggio, corone di bloccaggio, blocchi semoventi e meccanismi di trasmissione.