I cuscinetti a rulli cilindrici di tipo NF sono dotati di anelli esterni con un bordino e anelli interni con due bordini e sono in grado di sostenere elevati carichi radiali, nonché carichi assiali moderati unidirezionali pari a un massimo del 10 per cento del carico radiale. Il carico assiale viene trasmesso attraverso le superfici, diagonalmente opposte, dei bordini mediante strisciamento piuttosto che mediante rotolamento.

Gamma dimensionale: diametro esterno da 80 mm a 2000 mm

Caratteristiche di progettazione

  • Progettato con un anello esterno con un bordino integrato e un anello interno con due bordini.
  • Sostiene elevati carichi radiali e carichi assiali moderati unidirezionali pari a un massimo del 10 per cento del carico radiale.
  • Un anello di spallamento può essere utilizzato per trasformare un cuscinetto flottante in fisso.

Applicazioni

  • Attrezzature per la produzione di cemento, fra cui frantoi; laminatoi verticali; nastri trasportatori, riduttori, snodi sferici; perni di articolazione e forni rotativi.
  • Sistemi ausiliari per la generazione di energia, fra cui polverizzatori; scatole di ingranaggi e riduttori.
  • Attrezzature per l’industria estrattiva, fra cui pompe per fango; impianti di estrazione, ganci di bloccaggio, corone di bloccaggio, blocchi semoventi e meccanismi di trasmissione.