[Page Title]

Cuscinetti a due corone a pieno riempimento

I cuscinetti a rulli cilindrici a due corone sono utilizzati nei riduttori, nei laminatoi e nelle macchine utensili. I cuscinetti sono progettati in modo da offrire una capacità maggiore e sono utilizzati nelle applicazioni soggette a carichi radiali.

Timken ora offre una gamma più ampia di cuscinetti a rulli cilindrici a pieno riempimento per soddisfare le esigenze di maggiore capacità di carico radiale ottimizzando il numero di rulli in un ingombro specifico. L’offerta ampliata include serie multiple di design a fila singola e doppia che partono da 100 mm di alesaggio.

Intervallo di dimensioni: Alesaggio da 100 mm a 2000 mm DE

Caratteristiche di design

  • Design secondo le dimensioni limite intercambiabili specificate ISO/DIN, ove disponibili.
  • Venduto come gruppo completamente unificato.
  • I prodotti a fila singola e doppia sono disponibili nello stesso intervallo dimensionale.
  • I design standard utilizzano la nomenclatura NCF, NNCF.
  • Struttura a pieno riempimento, nessuna gabbia inclusa.
  • Elevata capacità; la velocità operativa potrebbe richiedere un attento esame dell’applicazione.
  • Il design dell’anello esterno offre una significativa capacità di fluttuazione assiale interna.

Applicazioni

  • Trasmissioni a ingranaggi
  • Falciatrici
  • Laminatoi
  • Settore industriale generico