[Page Title]

Radical Spherical Plain Bearings

Gli snodi sferici radiali sono disegnati principalmente per supportare carichi radiali e accettare disallineamenti moderati.

Gli snodi sferici radiali Timken, o boccole, sono cuscinetti radenti con contatto metallo su metallo e consistono di un anello interno rettificato sferico alloggiato in un anello esterno di accoppiamento  senza nessun elemento rotolante. Mentre tutti gli snodi sferici sono rettificati di precisione e prodotti con acciaio a tutta tempra, sono disponibili versioni personalizzate che possono comprendere materiali, giochi, finiture superficiali o configurazioni speciali che si adattano ad applicazioni esclusive.

Gamma dimensionale: disponibili con alesaggio da 12,7 mm a 600 mm

Caratteristiche Costruttive

  • Anelli prodotti con acciaio temprato forniscono prestazioni costanti e affidabili.
  • Anelli fosfatati e rivestiti con bisolfuro di molibdeno (MoS2) per minimizzare l’attrito nelle superfici di contatto.
  • Disegno dell’alloggiamento e dell’albero semplificati per ridurre il tempo di montaggio.

Applicazioni

  • A-frames”, cilindri di ribaltamento, montanti anteriori e posteriori, cilindri di sterzo per veicoli da miniera
  • Barre di accoppiamento, cilindri di sollevamento e di inclinazione, lame di spinta, sfere di articolazione e lame di spianatura di apripista
  • Snodi articolati per cilindri di sterzo superiori ed inferiori, cilindri telescopici e di benna per caricatori gommati
  • Cilindri di benna e di comando per scavatori idraulici
  • Applicazioni varie per “space shuttles”, strutture mobili pesanti e veicoli vari