Cuscinetti per supporti
Bloccaggio a viti
I sopporti per cuscinetti con bloccaggio a viti sono dotati di due viti di bloccaggio appositamente progettate e poste con un angolo di 90° in un anello interno che viene fissato sull’albero. La serie Y presenta un anello interno a larghezza piena, mentre la serie S è dotata di anelli di piccole dimensioni. Componenti realizzati con tecnologia Advanced Shaft Guarding Technology™.
Collare eccentrico
Questo sistema di bloccaggio è noto per le sue caratteristiche di maggior sicurezza in una vasta gamma di applicazioni. I collari eccentrici autobloccanti permettono di eliminare: dadi di bloccaggio, rondelle, spallamenti, bussole e adattatori. La serie R consente di semplificare il montaggio dei cuscinetti dotati di anello interno di larghezza estesa, mentre la serie V è più adatta ai cuscinetti con anelli di piccole dimensioni.
Collare concentrico
Spesso utilizzato in applicazioni reversibili a spazio limitato. Il collare concentrico comprende due viti di bloccaggio, poste con un angolo di 120° e passanti attraverso i fori di un anello interno per fissare il cuscinetto all’albero con una deformazione minima sull’anello.
Supporti speciali
Questi supporti, progettati specificamente per applicazioni e ambienti particolari, offrono prestazioni e funzionalità potenziate.
Coperchi di sicurezza
I coperchi di sicurezza di Timken consentono la protezione degli alberi in movimento riducendo i rischi e aumentando la sicurezza.
Cataloghi e letteratura
Il sito Timken offre l’accesso alla documentazione dei suoi prodotti.