[Page Title]

Cuscinetti a sfere di precisione

Le applicazioni a elevata velocità per apparecchiature di alta-precisione richiedono tolleranze ridotte e finiture superficiali molto accurate. I cuscinetti a sfere di precisione Timken, che offrono rendimenti più elevati e costi inferiori, sono l'alternativa perfetta.

I cuscinetti a sfere di precisione sono utilizzati in applicazioni ad alta precisione all’interno di una vasta gamma di settori, fra cui i settori aerospaziale, medico, macchine utensili e industria generale.

MM/MMV (Cuscinetti per macchine utensili)

I cuscinetti ad alta precisione realizzati per le classi di tolleranza MM/MMV operano a livelli di precisione e prestazioni conformi agli standard ABEC 9/ISO P2, offrendo al tempo stesso caratteristiche non critiche conformi agli standard ABEC 7/ISO P4 a costi contenuti.

MMX (Cuscinetti per macchine utensili)

I cuscinetti ad alta precisione di tipo MMX sono conformi agli standard ABEC 9/ISO P2 e hanno tolleranze e livelli di precisione superiori rispetto alle tolleranze ABEC 7/ISO P4. Ideali per mandrini da rettifica ad alta velocità; progettati per tolleranze dimensionali ridotte e finiture superficiali ad alta precisione.

HX (Cuscinetti per macchine utensili)

I prodotti di tipo HX offrono un’eccellente precisione e sono realizzati in base ai livelli di precisione ABEC9 (ISO P2) in termini di tolleranze.

Cuscinetti a sfere in ceramica

I cuscinetti a sfere ibridi a contatto angolare in ceramica sono composti da anelli in acciaio e sfere rotanti in ceramica per un funzionamento ad alta velocità nei mandrini di macchine utensili ed una maggior rigidità dinamica radiale.

Supporti per viti a ricircolo di sfere

I supporti per viti a ricircolo di sfere sono disponibili a singola e a doppia fila di sfere. Sono largamente utilizzati nelle applicazioni di controllo del movimento.

Cuscinetti a sfere miniaturizzati

I cuscinetti a sfere miniaturizzati sono inseriti nelle strumentazioni settore medico, dentistico, industriale e altre applicazioni di precisione. Disponibili in configurazione radiale, a contatto angolare, assiale e con perno.

Cuscinetti a sezione sottile

I cuscinetti a sezione sottile sono disponibili in configurazione radiale, a contatto angolare e a pista con scanalature e sono utilizzati in applicazioni di precisione quali sospensioni, giunti rotanti e dispositivi robotici.

CATALOGHI DEI PRODOTTI