Innovando il futuro da 125 anni.

Quando Henry Timken brevettò il cuscinetto a rulli conici, immaginò un futuro in movimento reso possibile da una rotazione più efficiente. Il suo motto “il progresso risiede solo nell’efficienza” ha alimentato Timken e intere industrie globali, dal settore aerospaziale allo spazio cosmico.

125 anni dopo, la visione del nostro fondatore è più attuale che mai e ispira generazioni di ingegneri e clienti Timken a innovare e perseguire nuovi livelli di efficienza e avanzamento.

Treno rosso ad alta velocità in movimento sul binario al tramonto.

Centoventicinque anni dopo, Timken è un leader tecnologico globale con un portafoglio esclusivo di cuscinetti ad alta tecnologia e prodotti e servizi per il movimento industriale. Il nostro portafoglio di prodotti è continuamente migliorato grazie a innovazioni incentrate sul cliente e acquisizioni strategiche che guidano i settori emergenti e le evoluzioni industriali del futuro. Dall’automazione agli esoscheletri, creiamo le soluzioni del domani basandoci sulla nostra storia, sugli anni di esperienza e sulle competenze specialistiche.

All’inizio del XX secolo, gli operatori ferroviari richiedevano velocità più elevate e tempi di funzionamento ridotti. Ora i clienti del settore ferroviario si concentrano sull’efficienza di nuova generazione, come l’automazione e la sostenibilità. Facciamo parte di questo viaggio dal 1923, sviluppando le nostre soluzioni per soddisfare le mutevoli esigenze dei clienti e i progressi della tecnologia ferroviaria.

Before 1
After 1
Before 2

Nel 1903, la St. Louis Motor Carriage produsse un’auto elettrica con un volante rivoluzionario, due set di batterie e i cuscinetti a rulli conici Timken. Oggi supportiamo ogni moderna opzione di trasmissione: a gas, elettrica, ibrida e con celle a combustibile a idrogeno. All’epoca la spinta verso l’innovazione era raggiungere una maggiore mobilità, mentre ora è ottenere una migliore sostenibilità.

After 2
Before 3
After 3

Dai fratelli Wright, gli ingegneri aerospaziali si sono rivolti a Timken per gestire l’attrito su aeroplani, elicotteri, astronavi e satelliti. Oggi, gli ingegneri Timken stanno collaborando con i partner aerospaziali di tutto il mondo per immaginare, sviluppare e produrre le macchine volanti del XXI secolo, tra cui Dragonfly della NASA, il velivolo ad ala rotante che esplorerà Titano, la luna di Saturno.

All’inizio del XX secolo, gli operatori ferroviari richiedevano velocità più elevate e tempi di funzionamento ridotti. Ora i clienti del settore ferroviario si concentrano sull’efficienza di nuova generazione, come l’automazione e la sostenibilità. Facciamo parte di questo viaggio dal 1923, sviluppando le nostre soluzioni per soddisfare le mutevoli esigenze dei clienti e i progressi della tecnologia ferroviaria.

src="/wp-content/uploads/2024/06/Timken_125-page_4-Aces_550x600.jpg" alt="Before 1" />
src="/wp-content/uploads/2024/06/Timken_125-page_Getty-1279545051_550x600.jpg" alt="After 1" />
src="/wp-content/uploads/2024/06/Timken_125-page_St_Louis_Motor_Carriage_550x600.jpg" alt="Before 2" />
src="/wp-content/uploads/2024/06/Timken_125-page_Getty-502403034_550x600.jpg" alt="After 2" />

Nel 1903, la St. Louis Motor Carriage produsse un’auto elettrica con un volante rivoluzionario, due set di batterie e i cuscinetti a rulli conici Timken. Oggi supportiamo ogni moderna opzione di trasmissione: a gas, elettrica, ibrida e con celle a combustibile a idrogeno. All’epoca la spinta verso l’innovazione era raggiungere una maggiore mobilità, mentre ora è ottenere una migliore sostenibilità.

src="/wp-content/uploads/2024/06/Timken_125-page_NASA-070e044474_550x600.jpg" alt="Before 3" />
src="/wp-content/uploads/2024/06/Timken_125-page_First_flight_550x600.jpg" alt="After 3" />

Dai fratelli Wright, gli ingegneri aerospaziali si sono rivolti a Timken per gestire l’attrito su aeroplani, elicotteri, astronavi e satelliti. Oggi, gli ingegneri Timken stanno collaborando con i partner aerospaziali di tutto il mondo per immaginare, sviluppare e produrre le macchine volanti del XXI secolo, tra cui Dragonfly della NASA, il velivolo ad ala rotante che esplorerà Titano, la luna di Saturno.

Making Impact Worldwide

Costruire un futuro più resiliente e sostenibile è sempre stata la nostra missione. La visione di Henry Timken di far muovere il mondo in modo più efficiente e affidabile resta al centro della nostra attività in crescita e definisce il ruolo di cittadino globale responsabile che ricopriamo.

Oggi, il nostro team globale di risolutori di problemi aiuta i clienti e le comunità di sei continenti a esplorare le frontiere e a espandere i confini creando soluzioni tecniche dove prima non esistevano. Siamo qui da 125 anni, ma la nostra ricerca delle innovazioni del futuro è appena iniziata.

Scopri come faremo avanzare il futuro.