Les roulements à billes à contact oblique Timken® sont conçus pour les applications présentant des charges radiales et axiales combinées. Les roulements à simple rangée offrent une capacité de charge axiale élevée dans un sens. Certains roulements à simple rangée sont spécialement conçus pour un montage en duplex par jeux pour des performances optimisées. Les roulements de type Conrad à deux rangées peuvent supporter une charge axiale dans les deux sens.

Alésages disponibles :

Rangée simple : 10 mm – 150 mm (0,3937 pouce – 5,9055 pouces)
Deux rangées : 12 mm – 150 mm (0,4724 pouce – 5,9055 pouces)

Caractéristiques

  • La géométrie spécifique des chemins et épaulements de roulements à contact oblique créent des angles de contact de billes supportant des charges axiales plus importantes.
  • Les options étendues incluent des lubrifiants, matériaux de cage, précharges et revêtements spéciaux pour une résistance accrue à la corrosion.

Applications

Les roulements à billes à contact oblique sont conçus pour une utilisation dans les applications de haute précision à vitesse élevée :

  • Agriculture
  • Sources chimiques
  • Industries générales
  • Services publics

CAO 3D ET DESSINS 2D