[Page Title]

Roulements à une rangée de rouleaux cylindriques jointifs

Les roulements (erase Timken) à une rangée de rouleaux cylindriques jointifs (NCF) comportent des épaulements fixes sur les bagues intérieure et extérieure. Ils gèrent également les charges axiales dans une seule direction et permettent un faible déplacement axial.

Dimensions disponibles : alésage de 100 mm jusqu’à un diamètre extérieur de 2 000 mm

Caractéristiques

  • Conçus selon les dimensions limites spécifiques ISO/DIN d’interchangeabilité, le cas échéant.
  • Vendus en tant qu’assemblages complets.
  • Les produits à une et deux rangées sont disponibles dans la même plage de dimensions.
  • Les conceptions standard sont conformes à la nomenclature NCF, NNCF.
  • Conception jointive, pas de cage incluse.
  • Haute capacité, mais la vitesse d’exploitation peut constituer un problème requérant une attention toute particulière.
  • La bague extérieure de l’assemblage fournit une capacité de décalage axial interne importante.

Applications

  • Dispositifs d’entraînement
  • Cisailles
  • Laminoirs
  • Équipement industriel général