Timken propose dorénavant une gamme étendue de roulements à rouleaux cylindriques à éléments roulants jointifs afin de répondre aux besoins de capacité de charge radiale accrue en maximisant le nombre de rouleaux dans une enveloppe donnée. L’offre étendue comprend plusieurs séries de concepts à une ou deux rangées en débutant par un alésage de 100 mm.
Plage de dimensions : Alésage de 100 mm à 2 000 mm de Ø ext.
Caractéristiques de conception
- Conçu pour des dimensions de limites interchangeables spécifiées par ISO/DIN si disponibles.
- Vendu en tant qu’assemblage complet sous forme d’une seule unité.
- Les produits à une ou deux rangées sont disponibles dans la même plage de dimensions.
- Les concepts normalisés utilisent la nomenclature NCF, NNCF.
- Construction à éléments roulants jointifs, aucune cage incluse.
- Haute capacité, mais la vitesse de fonctionnement peut être un problème nécessitant une étude approfondie de l’application.
- Le concept de l’ensemble de la bague extérieure offre une capacité de flottement axial interne significative.
Applications
- Réducteurs en engrenages
- Cisailles à débouter
- Laminoirs
- Industrie générale