[Page Title]

Roulements miniatures

Les roulements miniatures Timken®, disponibles en dimensions anglo-saxonnes et métriques, répondent pratiquement à toutes les exigences de précision, notamment des roulements à cages, des roulements auto-aligneurs, des butées, des roulements radiaux pour vitesse élevée, des roulements à billes à contact oblique et des roulements à billes jointives.

Un vaste choix de types de roulements et de variantes de conception est à votre disposition pour répondre aux exigences de pratiquement toutes les applications des instruments de précision. Les types de roulements comprennent des roulements à retenue radiale, de pivot, de butée, radiaux pour vitesse élevée, à contact oblique et à billes jointives. De nombreuses sélections sont également disponibles en dimensions anglo-saxonnes et métriques.

Caractéristiques

  • Bagues intérieures larges et bagues extérieures épaulées pour faciliter le montage.
  • Flasques et joints pour la protection contre la contamination.
  • Variations du jeu radial et de l’angle de contact en fonction des exigences de charge et de déflexion de l’application
  • Différents types et matériaux de retenue des billes pour des performances optimales des roulements.
  • Lubrification en usine à partir d’un inventaire de plusieurs centaines de lubrifiants.
  • Niveaux de tolérance conformes aux exigences exactes de l’application.
  • Les choix de bagues et de billes comprennent l’acier inoxydable AISI 440C, l’acier chromé SAE 52100, le cuivre au béryllium et des céramiques.
  • Tests de performance sur le bruit et le couple de frottement disponibles.

Domaines d’application

  • Pièces à main médicales et industrielles
  • Débitmètres
  • Régulation de carburant
  • Gyroscopes, synchrones et servomoteurs
  • Moteurs
  • Refroidisseurs cryogéniques
  • Dispositifs d’assistance respiratoire