[Page Title]

Roulements à billes à contact oblique

Les roulements à billes à contact oblique Timken® sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales et sont spécialement conçus pour une utilisation dans les applications à vitesses élevées et de haute précision.

Les roulements à billes à contact oblique Timken® sont conçus pour les applications présentant des charges radiales et axiales combinées. Les roulements à simple rangée offrent une capacité de charge axiale élevée dans un sens. Certains roulements à rangée unique sont spécialement conçus pour un montage en paire pour des performances optimisées. Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées peuvent supporter une charge axiale dans les deux sens.

Alésages disponibles :

A une Rangée  : 10 mm – 150 mm (0,3937 pouce – 5,9055 pouces)
A deux rangées : 12 mm – 150 mm (0,4724 pouce – 5,9055 pouces)

Caractéristiques

  • La géométrie spécifique des chemins et épaulements de roulements à billes à contact oblique créent des angles de contact permettant de supporter des charges axiales plus importantes.
  • Les options étendues incluent des lubrifiants, matériaux de cage, précharges et revêtements spéciaux pour une résistance accrue à la corrosion.

Applications

Les roulements à billes à contact oblique sont conçus pour une utilisation dans les applications de haute précision et à vitesse élevée :

  • Agriculture
  • Produits chimiques
  • Industries générales
  • Services publics